Eaton Moeller® series M22 functie-element, 1 no, 1 nc, 1 co, bodemmontage, SWD: Stekker, 8-polig
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 functie-element
|
| Catalogusnummer |
115995
|
| EAN |
4015081157358
|
| Productlengte/-diepte |
40 mm
|
| Hoogte van product |
42 mm
|
| Breedte van product |
10 mm
|
| Gewicht van product |
0.009 kg
|
| Certificering |
CSA File No.: 2324643
EN 50178 IEC/EN 61131-2 UL UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA CSA Class No.: 3211-07 |
| Modelcode |
M22-SWD-KC11
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-30 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Omgevingscondities |
Condensatie: voorkomen met passende maatregelen
|
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Ja
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
1
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0.3 W
|
| Type elektrische aansluiting |
Vlaksteekaansluiting
|
| Functies |
Voor combinatie met RMQ-Titan bedieningselementen M22-...
Diagnose functie |
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Model |
Montage bovenzijde
|
| Overspanningscategorie |
Niet van toepassing
|
| Mate van vervuiling |
2
|
| Productcategorie |
SmartWire-DT RMQ-aansluitingen
|
| LED-indicator |
Statusindicatie van SmartWire-DT-netwerk: Groene led
Statusindicatie van schakeltoestand: gele LED |
| Aansluittype |
SWD: Stekker, 8-polig
Bevestigingsadapter |
| Montagemethode |
Sokkel
|
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|