Foto is representatief
Download
Eaton Moeller® series M22 LED-element, voor combinatie met RMQ-Titan bedieningselementen M22-..., Bevestigingsadapter, groen
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 LED element
|
| Catalogusnummer |
115999
|
| EAN |
4015081157396
|
| Productlengte/-diepte |
45 mm
|
| Hoogte van product |
42 mm
|
| Breedte van product |
10 mm
|
| Gewicht van product |
0.009 kg
|
| Certificering |
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 2324643 UL IEC/EN 61131-2 UL File No.: E29184 CSA CSA Class No.: 3211-07 EN 50178 |
| Modelcode |
M22-SWD-LEDC-G
|
| Luchtafvoer |
8 kV, volgens IEC 61131-2, level 3, ESD
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Uitgerust met: |
Lichtbron
|
| Mate van vervuiling |
2
|
| Burst-impuls |
1 kV, SmartWire-DT-kabel, volgens IEC/EN 61131-2, Level 3
2 kV, Voedingskabel, volgens IEC/EN 61131-2, Level 3 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Ja
|
| Omgevingstemperatuur - max |
55 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-30 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Valhoogte (IEC/EN 60068-2-32) - max |
0.3 m
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
0 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min |
0 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max |
30 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min |
30 V
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0.3 W
|
| Omgevingscondities |
Condensatie: voorkomen met passende maatregelen
|
| Type spanning |
DC
|
| Bevestigingstype |
Vloermontage
|
| Inbouwpositie |
Willekeurig
|
| Lichtkleur |
Groen
|
| Aansluittype |
SWD: Stekker, 8-polig
Bevestigingsadapter |
| Type lamp |
Led
|
| Verbinding |
SmartWire-DT-stekker M22-SWD-I…LP
|
| Contactontlading |
4 kV, volgens IEC/EN 61131-2, level 2, ESD
|
| Overspanningscategorie |
Niet van toepassing
|
| Aansluitingstype (hulpcircuit) |
Vlaksteekaansluiting
|
| Constante acceleratie |
1 g, 8,4 - 150 Hz, volgens IEC/EN 61131-2, vibratie
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Functies |
Voor combinatie met RMQ-Titan bedieningselementen M22-...
|
| Constante amplitude |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, volgens IEC/EN 61131-2, vibratie
|
| Lampfitting |
Geen
|
| Elektromagnetische velden |
3 V/m bij 1,4 - 2 GHz (volgens IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m bij 2,0 - 2,7 GHz (volgens IEC/EN 61131-2:2008) 10 V/m bij 80 - 1000 MHz (volgens IEC/EN 61131-2:2008) |
| RFI-straling |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, level 3)
|
| Vallen en kantelen |
50 mm valhoogte, valhoogte volgens IEC/EN 60068-2-31
|
| Radio-interferentieklasse |
Klasse A (EN 55011)
|
| Relatieve vochtigheid |
9 - 95 % (niet-condenserend, IEC/EN 60068-2-30)
|
| LED-indicator |
Statusindicatie van SmartWire-DT-netwerk: Groene led
|
| Schokbestendigheid |
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 11 ms, 9 gevolgen
|
| Station |
SmartWire-DT-slave, SmartWire-DT-netwerk
|