Document downloaden () van 20
We make what matters work*

116167
XVTL-S-3/16-PAIR

Eaton xEffect xVtl behuizingen voor schakel- en besturingsapparatuur. Zijwand, voor HxD=1600x300mm, IP40, (2 st.)

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEffect xVtl zijpaneel
Catalogusnummer
116167
EAN
4015081159062
Productlengte/-diepte
1600 mm
Hoogte van product
50 mm
Breedte van product
190 mm
Gewicht van product
10.6 kg
Voldoet aan:
Contactgegevens fabrikant
RoHS conform
Certificering
Contactgegevens fabrikant
Modelcode
XVTL-S-3/16-PAIR

Productspecificaties

Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
Modulaire ruimten
12.5 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
300 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Zijpaneel gebruik

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.