Document downloaden () van 20

116201
Model Code: XLSPC14

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Sokkel, voor hoeksectie, HxBxD=100x450x450mm, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
116201
EAN
4015081159406
Productlengte/-diepte
461 mm
Hoogte van product
100 mm
Breedte van product
80 mm
Gewicht van product
3.6 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLSPC14

Productspecificaties

Kleur
Grijs
Lastcapaciteit - max
0 kg
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
400 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
400 mm
Materiaal
Staal
Model
Sokkel compleet
Impactweerstand
IK10

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.