Document downloaden () van 20

116549
Model Code: XLSPH245

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Sokkel H=200mm, B=425mm, D=500mm, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
116549
EAN
4015081162918
Productlengte/-diepte
425 mm
Hoogte van product
210 mm
Breedte van product
300 mm
Gewicht van product
7.8 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLSPH245

Productspecificaties

Gebruikt met
Accessoire
Besturingsverdeler XVTL
Type
  • Accessoire
  • Besturingsverdeler XVTL
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Sokkel
Kleur
Grijs
Type unit
Accessoires
Lastcapaciteit - max
1500 kg
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
500 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
425 mm
Geschikt voor de lengte/diepte
500 mm
Geschikt voor breedte
425 mm
Materiaal
Staal
Model
Sokkel compleet
Impactweerstand
IK10

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.