Document downloaden () van 20

118736
Model Code: XPNBCB0804

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Scheiding , NZM4 aansluiting-/rail achterzijde, BxD=800x400mm

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
118736
EAN
4015081168781
Productlengte/-diepte
800 mm
Hoogte van product
35 mm
Breedte van product
640 mm
Gewicht van product
6.5 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XPNBCB0804

Productspecificaties

Constructietype
Assemblageset
Oppervlakteafwerking
Verzinkt
Kleur
Overig
Modulaire ruimten
12.5 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
RAL-nummer
0
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
800 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
800 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Interne onderverdeling vorm 4a
Interne onderverdeling vorm 3b
Interne onderverdeling vorm 4b
Interne onderverdeling vorm 3a

Productspecificatie exporteren