Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

119005
NZM4-XHB-DAR-NA

Eaton Moeller series NZM - Vermogensschakelaar (MCCB). Hoofdschakelaarbouwset, + extra hendel rood, maat 4, Type NA

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series NZM bedieningselement NA
Catalogusnummer
119005
EAN
4015081171422
Productlengte/-diepte
440 mm
Hoogte van product
230 mm
Breedte van product
250 mm
Gewicht van product
3.1 kg
Voldoet aan:
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificering
NFPA79
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
UL508A
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
UL489
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
Specially designed for North America
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
Modelcode
NZM4-XHB-DAR-NA

Leveringsprogramma

Kenmerken
Afsluitbaar
met rode deurkoppelingshandgreep voor toepassing schakelaar als NOOD-UIT-inrichting
Uitgerust met:
Asverlenging NZM…-XV6 voor 600 mm inbouwdiepte
Zwart-gele bliksemschicht
Verlengingsas
Extra draaigreep bij de schakelaar met bedieningswijze Bewuste handeling/Deliberate Action conform NFPA79 en UL508A deel 2
Deurkoppelingshandgreep met draaibediening
Extra waarschuwingsplaat/indicatieplaatje in Duits/Engels
Hangslot
Frame
NZM4
Speciale voorzieningen
  • Er kan een externe waarschuwingsplaat/aanduidingslabel worden vastgeklikt.
  • Voor verbeterde spanningsrailmantel aan de ingangszijde, bestel IP2X-bescherming tegen contact met een vinger.
  • set voor gebruik als hoofdschakelaar
Geschikt voor
Schakelscheider
Vermogensautomaat
Noodstop
Type
Hoofdschakelaarbouwset
Gebruikt met
PN4(-4)
NZM4(-4)
N(S)4(-4)

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
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
Kleur
Rood
Deksel-/deurtype
Deurvergrendeling niet uitgeschakeld in vergrendelde OFF-stand.
Deurvergrendeling in OFF met maximaal 3 hangsloten
Met geactiveerde deurvergrendeling Kan niet worden geopend in AAN, OFF, of UITSCHAKELING Kan alleen worden geopend in RESET.
Deurvergrendeling kan zo worden aangepast dat deze van buitenaf kan worden ontgrendeld met een schroevendraaier
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Vergrendelingsvoorziening
kan ook worden gewijzigd in stand I.
Afsluitbaar op de schakelaar in de 0-stand
afsluitbaar in de 0-stand op de hendel op de schakelaar met maximaal 3 hangsloten
Met deurvergrendeling
Speciale voorzieningen
  • Er kan een externe waarschuwingsplaat/aanduidingslabel worden vastgeklikt.
  • Voor verbeterde spanningsrailmantel aan de ingangszijde, bestel IP2X-bescherming tegen contact met een vinger.
  • set voor gebruik als hoofdschakelaar

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.