Foto is representatief
Download
Eaton Moeller series NZM - gegoten behuizing vermogensschakelaar. Aansluitblok, voor componentadapter, 4p, maat 3
Productnaam |
Eaton Moeller series NZM multifunctionele apparaatadapter
|
Catalogusnummer |
119020
|
EAN |
4015081171095
|
Productlengte/-diepte |
180 mm
|
Hoogte van product |
30 mm
|
Breedte van product |
110 mm
|
Gewicht van product |
0.3 kg
|
Voldoet aan: |
IEC
RoHS conform |
Certificering |
Specially designed for North America
CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1432-01) UL489 UL (File No. E31593) CSA (File No. 22086) CSA certified UL listed UL (Category Control Number DIVQ) IEC60947-2 CE marking |
Modelcode |
NZM3-4-XKR13
|