Document downloaden () van 20
We make what matters work*

119034
CU-BAND10X24X1-BK

Eaton xEffect meerlaagse koperband-behuizingen voor schakel- en besturingsapparatuur. Koperen band 630A, 10x24x1mm, zwart

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEffect Multi-Layer Copper Band Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalogusnummer
119034
EAN
4015081171712
Productlengte/-diepte
2000 mm
Hoogte van product
10 mm
Breedte van product
24 mm
Gewicht van product
4.35 kg
Voldoet aan:
UL CSA09 (max. 105 °C)
UL 758
EN 60439-1
CE marking
EN 60439-3
RoHS conform
Certificering
UL (Category Control Number AVLV2)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
UL (File No. E248096)
Modelcode
CU-BAND10X24X1-BK

Productspecificaties

Gebruikt met
Bedradingsmateriaal voor apparaten
Koperband geïsoleerd
Speciale voorzieningen
  • E-Cu gelamineerde geleider, vertind
  • UL-goedgekeurd tot max. 600 V AC
  • Isolatiemateriaal hittebestendig tot +105 °C
Type
Algemene schakelpaneel accessoire
Kenmerken
Gelamelleerd
Zelfdovend volgens UL 94 V0
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Koperband geïsoleerd
Voltage-classificatie
1000 V AC, 1500 V DC
Nominale spanning (UL CSA 13)
Max. 600 V AC, 750 V DC
Raildikte
14 mm
Diameter
240 mm²
Lameldikte
1 mm
Aantal zekeringhouders (mes)
10
Ampèrewaarde
630 A
Kleur
zwart, vergelijkbaar met RAL 9005
Diëlektrische sterkte
20 kV/mm
Afmetingen - bandspecificatie
10 mm x 24 mm x 1 mm
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
630 A

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.