Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

119080
BP-DS-400/10-P-W

Eaton xEnergy Basis LV-systemen laagspanningsschakelsystemen. Plaatstalen deur met witte vergrendelende zwenkhevelgreep, 400/10

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Basic deur
Catalogusnummer
119080
EAN
4015081172177
Productlengte/-diepte
65 mm
Hoogte van product
1000 mm
Breedte van product
400 mm
Gewicht van product
4.1 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
BP-DS-400/10-P-W

Aanvullende informatie

Functies
Extra apparatuur

Leveringsprogramma

Kleur
Verkeerswit (RAL 9016)
Wit
Model
Aanslagdeur
Type
Extra apparatuur

Technical data - mechanical

Deksel-/deurtype
Zwenkhefboom
Materiaal behuizing
Plaatstaal
Materiaal
Plaatstaal
Staal
Montagemethode
Opbouw
Geschikt voor hoogte
1060 mm
Geschikt voor breedte
400 mm
Oppervlakteafwerking
Met poedercoating
Poedercoating
Beschermingsgraad
IP30
NEMA overig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.