Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

119167

Eaton xEnergy Basis LV-systemen laagspanningsschakelsystemen. Hoekbescherming voor basis, HxD = 100 x 270 mm, (2 stuks)

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Basic basiselement
Catalogusnummer
119167
EAN
4015081173044
Productlengte/-diepte
266 mm
Hoogte van product
110 mm
Breedte van product
28 mm
Gewicht van product
1.65 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
BPZ-SS-1/270

Aanvullende informatie

Functies
Extra apparatuur
RAL-nummer
7035

Leveringsprogramma

Toepassing
Sokkel
Kleur
Lichtgrijs (RAL 7035)
Grijs
Model
Sokkel voor/achterkant
Type
Extra apparatuur

Technical data - mechanical

Materiaal behuizing
Plaatstaal
Lastcapaciteit - max
250 kg
Materiaal
Plaatstaal
Staal
Montagemethode
Opbouw
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
270 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
28 mm
Geschikt voor de lengte/diepte
270 mm
Oppervlakteafwerking
Met poedercoating
Beschermingsgraad
IP54

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.