Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Bodemplaat, verzinkt, voor HxD=600x600mm
Productnaam |
Eaton xEnergy Main LV switchgear
|
Catalogusnummer |
119915
|
EAN |
4015081177554
|
Productlengte/-diepte |
475 mm
|
Hoogte van product |
6 mm
|
Breedte van product |
500 mm
|
Gewicht van product |
5.563 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
XSPBU0606
|
Kleur |
Roestvrij staal
|
Lastcapaciteit - max |
0 kg
|
RAL-nummer |
0
|
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw |
0 mm
|
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
600 mm
|
Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
600 mm
|
Materiaal |
Metaal
|
Model |
Vloerplaat
|