Document downloaden () van 20

119920
Model Code: XSPBU0608

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Bodemplaat, verzinkt, voor HxD=600x800mm

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalogusnummer
119920
EAN
4015081177608
Productlengte/-diepte
675 mm
Hoogte van product
6 mm
Breedte van product
500 mm
Gewicht van product
7.906 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XSPBU0608

Productspecificaties

Kleur
Roestvrij staal
Lastcapaciteit - max
0 kg
RAL-nummer
0
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
0 mm
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
800 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
600 mm
Materiaal
Metaal
Model
Vloerplaat

Productspecificatie exporteren