Document downloaden () van 20

120670
Model Code: mRB6-10/3N/D/003-A

Eaton Moeller series xPole - mRB4/6 RCBO - aardlekschakelaar met overstroombeveiliging. RCD/MCB, 10 A, 30 mA, D-LS-kar, 3N-polig, FI-kar: A

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xPole - mRB6 RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection
Catalogusnummer
120670
EAN
4015081185009
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
75.5 mm
Breedte van product
70 mm
Gewicht van product
0.445 kg
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS conform
Certificering
CE
Modelcode
mRB6-10/3N/D/003-A

Delivery program

Toepassing
Schakelmateriaal voor residentiële en commerciële toepassingen
Productassortiment
mRB6
Basisfunctie
Combi-RCD/MCB-apparaten
Producttoepassing
Schakelsysteem industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Aantal polen
Driepolig + N
Aantal polen (beveiligd)
4
Aantal polen (totaal)
4
Afschakelkarakteristieken
D
Schakelaareigenschappen
D
Nominale stroom
10 A
Nominale stroom van assortiment
6 - 25 ampère
Nominale foutstroom
0.03 A
Type gevoeligheid
Type A, pulsstroomgevoelig
Type
RCBO

Technical data - mechanical

Type spanning
AC
Voltage-classificatie
400 V
Nominale spanning bij AC
230 V / 400 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
400 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
500 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Storingsstroom van productassortiment
30, 100, 300 milliampère
Stoothoudsstroom
Beperkt stroomstootvast 250 A
Frequentie
50 Hz
Type lekstroom
A
Nominaal schakelvermogen
6 kA
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2)
6 kA
Nominale schakelcapaciteit (IEC/EN 61009)
6 kA
Nominale niet-afschakelstroom
0,5 x I∆n
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 60947-2)
0 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009)
6 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009-1)
6 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (IEC 60947-2)
0 kA
Capaciteit stroomstoot
0.25 kA
Onderbrekingskenmerk
Onvertraagd
Afschakelen
Onvertraagd
Back-upzekering
100 ampère gL
Selectiviteitsklasse
3
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2

Technical data - mechanical

Frame
45 mm
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
4
Apparaathoogte
80 mm
Ingebouwde diepte
70 mm
Montagemethode
DIN-rail
Montagestijl
Driestanden borgclip - maakt verwijdering uit kamrailsysteem mogelijk
Beschermingsgraad
IP20
Beschermingsgraad (ingebouwd)
IP40
Contactklemmen (boven en beneden)
Tweeledig doel
Eenaderige klemaansluitingen
1 - 25 vierkante millimeter
Klemblokbeveiliging
Aanrakingsveilig volgens VBG4
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
25 mm²
Materiaaldikte
2 mm
Klimaatbestendigheid
IEC 68-2: 25 °C - 55 °C bij 90% - 95% luchtvochtigheid

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
10 A
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
7,8 W
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Additional information

Classificatie stroombegrenzer
3
Kenmerken
Gelijktijdig schakelende N (neutraal)
Normen
IEC/EN 61009

Productspecificatie exporteren