Document downloaden () van 20

120922
Model Code: SOL30/2MC4

Eaton Moeller® series SOL30 lastscheider, gelijkstroom, 30 A, 2 strengen MC4

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series P-SOL Switch-disconnector
Catalogusnummer
120922
EAN
4015081187522
Productlengte/-diepte
234 mm
Hoogte van product
130 mm
Breedte van product
100 mm
Gewicht van product
0.912 kg
Certificering
IEC/EN 60947-3
Opmerkingen bij catalogus
MC4-aansluiting (Stäubli)
Modelcode
SOL30/2MC4

Functies & kenmerken

Kleur actuator
Zwart
Actuatortype
Tuimelschakelaar
Model
Bijgevoegd
Kenmerken
Isolerende eigenschappen
Uitgerust met:
Voltage release optional
Vergrendelingsvoorziening
Vergrendelbaar in de stand 0 (Uit)
Aantal polen
Tweepolig
Aantal polen
Tweepolig

Algemeen

Aansluittype
MC4, Ingangen
MC4, Uitgangen
Beschermingsgraad
NEMA overig
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
Levensduur, elektrisch
1.500 schakelingen
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Inbouwpositie
Willekeurig
Bedrijfsfrequentie
120 schakelingen/h
Productcategorie
Schakelapparatuur voor fotovoltaïsche systemen
Beschermingsklasse
2
Geschikt voor
Bodemmontage
Montage op paal

Klimatologische milieu-omstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Elektrische waarde

Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AD-21A
30 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Nominale ononderbroken stroom (lu)
30 A
Weerstand
7 mΩ (intern)

Kortsluitvastheid

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
0 kA
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting (Icm)
0,32 kA (tot 440 V, 50/60 Hz)
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
0,36 kA

Contacten

Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0

Ontwerpverificatie

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren