Foto is representatief
Download
Eaton Moeller® series P-SOL lastscheider, DC current, 20A
Productnaam |
Eaton Moeller® series P-SOL Switch-disconnector
|
Catalogusnummer |
120934
|
EAN |
4015081187645
|
Productlengte/-diepte |
93 mm
|
Hoogte van product |
76 mm
|
Breedte van product |
58 mm
|
Gewicht van product |
0.286 kg
|
Certificering |
IEC/EN 60947-3
CE IEC60439-1 |
Modelcode |
P-SOL20
|
Kleur actuator |
Zwart
|
Actuatortype |
Draaiknop
|
Model |
Open
|
Kenmerken |
Isolerende eigenschappen
|
Uitgerust met: |
Voltage release optional
|
Aantal polen |
Tweepolig
|
Aantal polen |
Tweepolig
|
Beschermingsgraad |
NEMA overig
|
Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP20
|
Levensduur, elektrisch |
1.500 schakelingen
|
Levensduur, mechanische |
100.000 schakelingen
|
Montagemethode |
DIN-railbevestiging (volgens IEC/EN 60715, 35 mm)
|
Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
Bedrijfsfrequentie |
120 schakelingen/h
|
Productcategorie |
Schakelapparatuur voor fotovoltaïsche systemen
|
Productcategorie |
Schakelapparatuur voor fotovoltaïsche systemen
|
Beschermingsklasse |
2
|
Geschikt voor |
Bodemmontage
Installatie van de verdeler Montage op paal |
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AD-21A |
20 A
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz |
0 kW
|
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
Nominale ononderbroken stroom (lu) |
20 A
|
Weerstand |
6 mΩ (intern)
|
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
0 kA
|
Nominaal maakvermogen bij kortsluiting (Icm) |
0,32 kA (tot 440 V, 50/60 Hz)
|
Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
0,36 kA
|
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0.8 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
20 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|