Eaton Moeller® series PKE trip-blok, 0,3 - 1,2 A, motorbeveiliging, aansluiting op SmartWire-DT: nee, voor gebruik met: PKE12 basisapparaat
| Productnaam |
Eaton Moeller® series PKE Trip block
|
| Catalogusnummer |
121723
|
| EAN |
4015081195336
|
| Productlengte/-diepte |
41.6 mm
|
| Hoogte van product |
64.2 mm
|
| Breedte van product |
45 mm
|
| Gewicht van product |
0.09 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
|
| Certificering |
IEC 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14.-10 UL 508 EN 60947-4-1 VDE IEC/EN 60947 CSA CSA Class No.: 3211-05 CSA-C22.2 No. 14-10 UL Category Control No.: NLRV CE UL File No.: E36332 CSA File No.: 165628 UL IEC/EN 60947-4-1 VDE 0660 |
| Opmerkingen bij catalogus |
Dit is een product voor omgeving A (industrieel). In omgeving B (huishouden) kan dit apparaat ongewenste radiostoring veroorzaken. In dit geval kan de gebruiker verplicht worden om passende maatregelen te nemen.
|
| Modelcode |
PKE-XTU-1,2
|
| Kenmerken |
Fase-uitvalgevoeligheid (volgens IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 deel 102)
|
| Functies |
Motorbeveiliging
Thermische beveiliging Motorbeveiliging voor zware aanloop |
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Stroomtijden - min |
Opmerking: Onder de minimale stroom kan na verloop van tijd oververhitting van de belasting (motor) ontstaan.
500 (Klasse 5) AC-4 bedrijfscyclus, hoofdgeleiders 900 (klasse 15) AC-4 bedrijfscyclus, hoofdgeleiders 1000 klasse 20) AC-4 bedrijfscyclus, hoofdgeleiders Bij alle combinaties met SWD-activering hoeft u zich niet aan de minimale stroomlooptijden en minimale uitvaltijden te houden. 700 (klasse 10) AC-4 bedrijfscyclus, hoofdgeleiders |
| Zekeringsperioden - min |
= 500 ms, hoofdcontacten, AC-4 bedrijfscyclus
|
| Beschermingsgraad |
Aansluitingen: IP00
Apparaat: IP20 |
| Bedrijfsfrequentie |
60 schakelingen/uur
|
| Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min |
0.3 A
|
| Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max |
1.2 A
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
Accessoires
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
| Temperatuurcompensatie |
-5 - 40 °C volgens IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, werkbereik |
| Gebruikt met |
PKE12 basisapparaat
|
| Type spanning |
Zelfverzorgd
|
| Schokbestendigheid |
25 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
55 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
40 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| Nominale frequentie - min |
50 Hz
|
| Nominale frequentie - max |
60 Hz
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
1,2 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
| Nominale ononderbroken stroom (lu) |
1.2 A
|
| Voedingsspanning bij AC 50 Hz - min |
690 V
|
| Voedingsspanning bij AC 50 Hz - max |
690 V
|
| Kortsluitbeveiliging |
± 20% tolerantie, tripblokken
Tripblok vast 15,5 x Ir Vertraagd ca. 60 ms, tripblokken |
| Schakelvermogen bij AC-3 (max 690 V) |
1.2 A
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
0 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
0 V
|
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0.3 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.1 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
1.2 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|