Document downloaden () van 20

125975
Model Code: XMN241204M-BS

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Montageplaat, + inbouwset, voor NZM2, horizontaal, 4p, vast/uitneembaar, HxB=300x425mm

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalogusnummer
125975
EAN
4015081235735
Productlengte/-diepte
30 mm
Hoogte van product
310 mm
Breedte van product
330 mm
Gewicht van product
1.5 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XMN241204M-BS

Productspecificaties

Kleur
Roestvrij staal
Lastcapaciteit - max
0 kg
RAL-nummer
0
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
300 mm
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
0 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
425 mm
Materiaal
Metaal
Model
Overig

Productspecificatie exporteren