Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering, 125 A, 240 V, geen, aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
|
| Catalogusnummer |
125LEC
|
| EAN |
5027590429788
|
| Productlengte/-diepte |
46 mm
|
| Hoogte van product |
45 mm
|
| Breedte van product |
115 mm
|
| Gewicht van product |
28.9 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
BS88
IEC 60269 UL Recognized |
| Ampèrewaarde |
125 A
|
| Uitschakelvermogen |
200 kA
|
| Geïsoleerde metalen |
Nee
|
| Gebruikscategorie |
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Nominaal schakelvermogen |
200 kA
|
| Nom. (meet)spanning AC |
240 V
|
| Nom. (meet)spanning DC |
150 V
|
| Stroomtype |
AC/DC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Vermogensverlies |
16 W
|
| Vorm van zekering |
Radiale blad tags
|
| Kleur |
Geen
|
| Constructiegrootte |
Overig
|
| Voltage-classificatie |
240 V
|
| Type |
Zekering
|
| Toepassing |
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|
| Type zekering |
LEC
|
| Zekeringsysteem (conform IEC 60269) |
Overig
|