Document downloaden () van 20

125M14C

Eaton Bussmann series Britse standaard laagspanningszekering, 125 A, 600 V AC, 250 V DC, HRCII-MISC, 38 x 112 mm, CSA

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
125M14C
EAN
5027590429818
UPC
051712551144
Productlengte/-diepte
120 mm
Hoogte van product
27 mm
Breedte van product
27 mm
Gewicht van product
214.6 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant

Electrical data

Ampèrewaarde
125 A
Voltage-classificatie
600 V
Type spanning
AC/DC
Uitschakelvermogen
200 kA

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.