Document downloaden () van 20

126051
Model Code: CWIZ-04/02

Eaton Moeller series xComfort - Draadloze wandschakelaars. Bedieningswip, 4-voudig, crème

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xComfort bedieningswip
Catalogusnummer
126051
EAN
4015081236381
Productlengte/-diepte
55 mm
Hoogte van product
7 mm
Breedte van product
55 mm
Gewicht van product
6.9 g
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
CWIZ-04/02

Productspecificaties

Gebruikt met
55mm (universele) pulsdrukker
Kenmerken
Halogeenvrij
Oppervlakteafwerking
Mat
Overspanningsbeveiliging
Onbehandeld
Materiaalkwaliteit
Thermoplast
Kleur
Crème
Crèmewit (elektrowit)
Beige
Materiaal
Kunststof
Bevestigingstype
Inklemmen (snap)
Beschermingsgraad
IP20
IK00
Model
Overig
Opdruk/indicatie
Geen
Producttype bussysteem
Wip
Gebruik
Schakelaar/drukknop
Aantal elementen (tuimelschakelaar)
4
RAL-nummer (Akin)
9001

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.