Eaton Moeller series xComfort - Draadloze wandschakelaars. Wip, 4-weg, Zilver
| Productnaam |
Eaton Moeller series xComfort bedieningswip
|
| Catalogusnummer |
126052
|
| EAN |
4015081236398
|
| Productlengte/-diepte |
55 mm
|
| Hoogte van product |
7 mm
|
| Breedte van product |
55 mm
|
| Gewicht van product |
7.25 g
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
CWIZ-04/03
|
| Gebruikt met |
55 mm (universele) pulsdrukker
|
| Kenmerken |
Halogeenvrij
|
| Oppervlakteafwerking |
Mat
|
| Overspanningsbeveiliging |
Gelakt
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Kleur |
Zilver
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Bevestigingstype |
Inklemmen (snap)
|
| Beschermingsgraad |
IP20
IK00 |
| Model |
Overig
|
| Opdruk/indicatie |
Geen
|
| Producttype bussysteem |
Wip
|
| Gebruik |
Schakelaar/drukknop
|
| Aantal elementen (tuimelschakelaar) |
4
|
| RAL-nummer (Akin) |
7001
|