Document downloaden () van 20
We make what matters work*

12FC

Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering, 12 A, 690 V, geen, 64 mm CC, aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard hoge snelheid zekering
Catalogusnummer
12FC
EAN
5027590432252
UPC
051712830737
Productlengte/-diepte
82 mm
Hoogte van product
21 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
8 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
CE-markering

Productspecificaties

Ampèrewaarde
12 A
Uitschakelvermogen
90 kA
Geïsoleerde metalen
Nee
Gebruikscategorie
aR (deelbereik halfgeleiderbeveiliging)
Type spanning
AC
Nominaal schakelvermogen
90 kA
Nom. (meet)spanning AC
690 V
Hartafstand aansluitingen
64 mm
Montage-afmeting
Overig
Stroomtype
AC
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
26 at 415 V, 50 at 690 V
Vermogensverlies
3 W
Vorm van zekering
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
Pre arc (I2T)
9
Kleur
Geen
Constructiegrootte
Overig
Voltage-classificatie
690 V
Type
Zekering
Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
Type zekering
FC
Zekeringsysteem (conform IEC 60269)
Overig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.