Document downloaden () van 20

132659
Model Code: EVG-2PHAS/20MODUL

Eaton Moeller series xPole - Kamrail. EV kamrails 2-fase, 20HP

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series kamrail
Catalogusnummer
132659
EAN
4015081296231
Productlengte/-diepte
357 mm
Hoogte van product
26.7 mm
Breedte van product
8.6 mm
Gewicht van product
0.146 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
EVG-2PHAS/20MODUL

Productspecificaties

Kenmerken
Geïsoleerd
Type elektrische aansluiting
Vork
Nominale surgespanning
4 KV
Nominale ononderbroken stroom (lu)
63 A
Geschikt voor aantal apparaten
0
Aantal polen
Tweepolig
Kleur
Overig
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
0 kA
Diameter
10 mm²
Aantal modulaire ruimten
20
Aantal fasen
2
Gatafstand
0 mm
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
500 V
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
25 kA

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.