Reset
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB. FAZ-RT, 3-polig, afschakelkarakteristiek: B, nominale stroom In: 6 A
Productnaam |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
|
Catalogusnummer |
132775
|
EAN |
4015081297245
|
Productlengte/-diepte |
105 mm
|
Hoogte van product |
75.5 mm
|
Breedte van product |
53.1 mm
|
Gewicht van product |
0.367 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Certificering |
CSA (File No. 204453)
Specially designed for North America, suitable as BCPD IEC 60947-2 North America (UL listed, CSA certified) CSA-C22.2 No. 5-09 IEC/EN 60947-2 UL 489, CSA C22.2 No. 5 CE marking UL (File No. E235139) UL 489 UL (Category Control Number DIVQ) CSA (Class No. 1432-01) EN45545-2 IEC 61373 |
Modelcode |
FAZ-B6/3-RT
|
Toepassing |
|
Aantal polen |
Driepolig
|
Aantal polen (totaal) |
3
|
Aantal polen (beveiligd) |
3
|
Uitschakelcurve |
B
|
Schakelaareigenschappen |
B
|
Ampèrewaarde |
6 A
|
Type |
|
Type spanning |
AC
|
Voltage-classificatie |
277 V AC / 480 V AC
|
Nominale spanning bij DC |
60 V DC
|
Nominale spanning (IEC/EN 60947-2) |
440 V
|
Nominale spanning (UL) |
480Y/277 V
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
415 V
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
440 V
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
Frequentie - min |
50 Hz
|
Frequentie - max |
60 Hz
|
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2) |
15 kA
|
Uitschakelvermogen |
10 kA (UL489)
|
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 230 V |
0 kA
|
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 400 V |
0 kA
|
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 230 V |
15 kA
|
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 400 V |
15 kA
|
Selectiviteitsklasse |
3
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
2
|
Levensduur, elektrisch |
20.000 schakelingen
|
Richting van inkomende voeding |
Zoals vereist
|
Frame |
45 mm
|
Behuizingsbreedte |
105 mm
|
Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
3
|
Ingebouwde diepte |
70.5 mm
|
Montagebreedte per pool |
17,7 mm
|
Montagebreedte |
17,7 mm
|
Montagemethode |
DIN-rail IEC/EN 60715
|
Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
Beschermingsgraad |
UL/CSA-type: -
IP20 (IEC) IP40 (indien aanwezig) IP20 |
Contactklemmen (boven en beneden) |
Dubbele contactklemmen
|
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
1 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
25 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
1 mm²
|
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
25 mm²
|
Klemblokbeveiliging |
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
|
Aanhaalmoment |
UL: 2,4 Nm (21 lb-in) voor AWG 18 - AWG 12
Max. 2,4 Nm UL: 4 Nm (36 lb-in) voor AWG 6 UL: 2,8 Nm (25 lb-in) voor AWG 10 - AWG 8 |
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
6 A
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
0 W
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
5,2 W
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk |
0 W
|
Capaciteit warmtedissipatie |
0 W
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
75 °C
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
Klasse stroombegrenzer |
3
|
Kenmerken |
Extra accessoires mogelijk
|
Functies |
Vermogensautomaat
|
Speciale voorzieningen |
Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
|
Gebruikt met |
Kleine stroomonderbreker
FAZ-RT |