Document downloaden () van 20

132938
Model Code: XLH16

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Hoogte sectie, Hoogte = 1600mm, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
132938
EAN
4015081298495
Productlengte/-diepte
40 mm
Hoogte van product
1510 mm
Breedte van product
70.5 mm
Gewicht van product
16.8 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLH16

Productspecificaties

Kleur
Grijs
Lastcapaciteit - max
0 kg
RAL-nummer
7035
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
1600 mm
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
0 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
0 mm
Materiaal
Metaal
Model
Profiel

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.