Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

133003
XSWV20135

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Achterwand, geventileerd, IP30, voor HxB=2000x1350mm, grijs

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
133003
EAN
4015081299140
Productlengte/-diepte
1950 mm
Hoogte van product
25 mm
Breedte van product
1270 mm
Gewicht van product
43.2 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XSWV20135

Aanvullende informatie

RAL-nummer
7035
Geschikt voor
Gebruik achterpaneel

Leveringsprogramma

Kleur
Grijs

Technical data - mechanical

Materiaal
Staal
Modulaire ruimten
12.5 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
1350 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
1350 mm
Oppervlakteafwerking
Poedercoating

Productspecificatie exporteren