Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20

134444
Model Code: XMIX16/3+4/06/06/__W/E+O/D

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Inbouwset, voor IZMX16, 3/4p, uittrekbare unit, BxD=600x600mm, + deur, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
134444
EAN
4015081313143
Productlengte/-diepte
650 mm
Hoogte van product
60 mm
Breedte van product
600 mm
Gewicht van product
14.5 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XMIX16/3+4/06/06/__W/E+O/D

Delivery program

Model
Overig
Kleur
Grijs

Technical Data - Mechanical

Materiaal
Metaal
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
600 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
600 mm

Additional information

RAL-nummer
7035

Productspecificatie exporteren