Document downloaden () van 20

135174
Model Code: CR2011230A

Eaton CR installatie magneetschakelaar, 20A, 230V AC, 1NO+1NC

General specifications

Productnaam
Eaton CR contactor
Catalogusnummer
135174
EAN
8711426105607
Productlengte/-diepte
75 mm
Hoogte van product
80 mm
Breedte van product
18 mm
Gewicht van product
0.129 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
CR2011230A

Productspecificaties

Ampèrewaarde
20 A
Kenmerken
Extra accessoires mogelijk
Beschermingsgraad
IP20
Belasting wolfraamgloeilamp - max
1950 W
Belasting fluorescente lamp - max
910 VA
Belasting fluorescente lamp (duo-circuit) - max
1160 VA
Belasting fluorescente lamp (parallel gecompenseerd) - max
232 VA
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1
Aantal modulaire ruimten
1
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
400 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
400 V
Netcategorie
1
Nominale spanning (opwekking) - max
253 V
Nominale spanning (opwekking) - min
195.5 V
Ingebouwde diepte
60 mm
Type spanning
AC
Gebruikscategorie (conform EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.