Eaton Moeller® series ZEB Motorbeveiligingsrelais, losse opstelling, aardbreukbeveiliging: met, Ir= 0,33 - 1,65 A, 1 M, 1 Verbreekcontact
Productnaam |
Eaton Moeller® series ZEB Electronic overload relay
|
Catalogusnummer |
136498
|
EAN |
4015081332786
|
Productlengte/-diepte |
108 mm
|
Hoogte van product |
110 mm
|
Breedte van product |
45 mm
|
Gewicht van product |
0.33 kg
|
Certificering |
CE
CSA File No.: 2290956 CSA-C22.2 No. 14 VDE 0660 UL UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-4-1 CSA CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947 UL 508 UL File No.: E1230 |
Opmerkingen bij catalogus |
Nominale bedrijfsstroom: In- en uitschakelvoorwaarden op basis van DC-13, tijdconstante zoals gespecificeerd.
|
Modelcode |
ZEB32-1,65-GF/KK
|
Bescherming tegen aardfoutstroom |
Afschakelen bij ongeveer > 0,5 x Ir in 2 s
Afschakelen bij ongeveer > 1,5 x Ir in 1 s Ja |
Kenmerken |
Fase-uitvalgevoeligheid (volgens IEC/EN 60947, VDE 0660 deel 102)
|
Functies |
Gloeilamp (24 V)
|
Klasse |
Aanpasbaar
|
Beschermingsgraad |
IP20
|
Montagemethode |
losse opstelling
Separate opstelling |
Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min |
0.33 A
|
Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max |
1.65 A
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
Elektronisch motorbeveiligingsrelais ZEB
|
Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V (hulpcircuits)
6000 V AC |
Schokbestendigheid |
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, Volgens IEC/EN 60068-2-27, Schokduur 10 ms |
Geschikt voor |
branch circuits, (UL/CSA)
|
Type spanning |
Zelfverzorgd
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
65 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
65 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
|
Aansluitvermogen (massief) |
1 x (1,5 - 16) mm², hoofdcontact
2 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomkabels |
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
1 x (14 - 4), hoofdcontact
2 x (18 - 12), Stuurstroomkabels |
Striplengte (hoofdkabel) |
13 mm
|
Striplengte (regelcircuitkabel) |
8 mm
|
Formaat schroeven |
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
|
Formaat schroevendraaier |
1 x 6 mm, Aansluitschroef, Standaard schroevendraaier
2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier |
Aanhaalmoment |
0,8 - 1,2 Nm, schroefaansluitingen, stuurstroomkabels
7 lb-in, Schroefklemmen |
Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open) |
5 A
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
0 V
|
Nominale frequentie - min |
50 Hz
|
Nominale frequentie - max |
60 Hz
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 120 V |
1.5 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V |
0.4 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
0.9 A
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V |
0.75 A
|
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 6 A gG/gL, zekering, Zonder lassen, Hulp- en stuurcircuits
|
Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
6 A RK5, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
1 kA, SCCR (UL/CSA) |
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
B600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
R300, gelijkstroom bekrachtigd (UL/CSA) |
Nominale spanning - max |
600 V
|
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
1
|
Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
1
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0.5 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.17 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
1.65 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit |
Schroefaansluiting
|
Instelbaar stroombereik - min |
0.33 A
|
Instelbaar stroombereik - max |
1.65 A
|
Resetfunctie |
Automatisch
Drukknop |