Document downloaden () van 20

136501
Model Code: ZEB32-45-GF/KK

Eaton Moeller® series ZEB Motorbeveiligingsrelais, losse opstelling, aardbreukbeveiliging: met, Ir= 9 - 45 A, 1 M, 1 Verbreekcontact

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series ZEB Electronic overload relay
Catalogusnummer
136501
EAN
4015081332816
Productlengte/-diepte
108 mm
Hoogte van product
110 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.359 kg
Certificering
CE
UL File No.: E1230
CSA File No.: 2290956
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-4-1
Opmerkingen bij catalogus
Nominale bedrijfsstroom: In- en uitschakelvoorwaarden op basis van DC-13, tijdconstante zoals gespecificeerd.
Modelcode
ZEB32-45-GF/KK

Functies & kenmerken

Bescherming tegen aardfoutstroom
Ja
Afschakelen bij ongeveer > 0,5 x Ir in 2 s
Afschakelen bij ongeveer > 1,5 x Ir in 1 s
Kenmerken
Fase-uitvalgevoeligheid (volgens IEC/EN 60947, VDE 0660 deel 102)
Functies
Gloeilamp (24 V)

Algemeen

Klasse
Aanpasbaar
Beschermingsgraad
IP20
Montagemethode
Separate opstelling
losse opstelling
Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min
9 A
Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max
45 A
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Elektronisch motorbeveiligingsrelais ZEB
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V (hulpcircuits)
6000 V AC
Schokbestendigheid
15 g, Mechanisch, Volgens IEC/EN 60068-2-27, Schokduur 10 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Type spanning
Zelfverzorgd

Klimatologische milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
65 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
65 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Klembereik

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
1 x (1,5 - 16) mm², hoofdcontact
2 x (0,75 - 4) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
2 x (18 - 12), stuurstroomkabels
1 x (14 - 4), hoofdcontact
Striplengte (hoofdkabel)
13 mm
Striplengte (regelcircuitkabel)
8 mm
Formaat schroeven
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
Formaat schroevendraaier
2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier
1 x 6 mm, Aansluitschroef, Standaard schroevendraaier
Aanhaalmoment
0,8 - 1,2 Nm, schroefaansluitingen, stuurstroomkabels
7 lb-in, Schroefklemmen

Elektrische waarde

Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open)
5 A
Nominale frequentie - min
50 Hz
Nominale frequentie - max
60 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 120 V
1.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V
0.4 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
0.9 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V
0.75 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 6 A gG/gL, zekering, zonder lassen, hulp- en stuurcircuits
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
100 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
60 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
R300, gelijkstroom bekrachtigd (UL/CSA)
B600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
Nominale spanning - max
600 V

Contacten

Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
1
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Ontwerpverificatie

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
4.3 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
1.43 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
45 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Enkel ETIM

Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Schroefaansluiting
Instelbaar stroombereik - min
9 A
Instelbaar stroombereik - max
45 A
Resetfunctie
Automatisch
Drukknop

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.