Document downloaden () van 20

137400
Model Code: CMUC24/25-31

Eaton CMUC installatie magneetschakelaar, 24 V AC/DC, 3 nc +1 no, 25A

General specifications

Productnaam
Eaton CMUC magneetschakelaar
Catalogusnummer
137400
EAN
4015081341825
Productlengte/-diepte
85 mm
Hoogte van product
60 mm
Breedte van product
35 mm
Gewicht van product
0.22 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
CMUC24/25-31

Productspecificaties

Ampèrewaarde
25 A
Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
Bromvrij
Beschermingsgraad
IP20
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
9,5 W
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-40 °C
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Belasting wolfraamgloeilamp - max
3000 W
Belasting fluorescente lamp - max
1360 VA
Belasting fluorescente lamp (duo-circuit) - max
2552 VA
Belasting fluorescente lamp (parallel gecompenseerd) - max
1360 VA
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
3
Aantal modulaire ruimten
2
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
440 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
440 V
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
25 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Netcategorie
0
Nominale spanning (opwekking) - max
26.4 V
Nominale spanning (opwekking) - min
20.4 V
Ingebouwde diepte
69.5 mm
Type spanning
AC/DC
Gebruikscategorie (conform EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Productspecificatie exporteren