Document downloaden () van 20

137401
Model Code: CMUC230/25-31

Eaton CMUC installatie magneetschakelaar, 230 VAC/DC, 3N/C+1N/O, 25A

General specifications

Productnaam
Eaton CMUC contactor
Catalogusnummer
137401
EAN
4015081341832
Productlengte/-diepte
85 mm
Hoogte van product
60 mm
Breedte van product
35 mm
Gewicht van product
0.22 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
CMUC230/25-31

Productspecificaties

Ampèrewaarde
25 A
Kenmerken
Extra accessoires mogelijk
Bromvrij
Beschermingsgraad
IP20
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
9,5 W
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-40 °C
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Belasting wolfraamgloeilamp - max
3000 W
Belasting fluorescente lamp - max
1360 VA
Belasting fluorescente lamp (duo-circuit) - max
2552 VA
Belasting fluorescente lamp (parallel gecompenseerd) - max
1360 VA
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
3
Aantal modulaire ruimten
2
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
440 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
440 V
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
25 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Netcategorie
0
Nominale spanning (opwekking) - max
253 V
Nominale spanning (opwekking) - min
195.5 V
Ingebouwde diepte
69.5 mm
Type spanning
AC/DC
Gebruikscategorie (conform EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Productspecificatie exporteren