Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

138363
AK300

Eaton xEffect SASY 60i behuizingen voor schakel- en besturingsapparatuur. Aansluitklem 95-300 mm²

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEffect SASY 60i busbar terminal
Catalogusnummer
138363
EAN
4015081351435
Productlengte/-diepte
100 mm
Hoogte van product
60 mm
Breedte van product
48 mm
Gewicht van product
0.857 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
AK300

Aanvullende informatie

Functies
Aansluitingen
Klem
Speciale voorzieningen
Kabelblok wordt gebruikt om de geleider op de rail aan te sluiten
Geschikt voor
Stripgeleideraansluiting
Ronde geleideraansluiting
T-rail
Gebruikt met
Drievoudig-T-profiel
30 mm x 10 mm rail
Dubbel T-profiel
Verbinding
60-mm-systeem

Leveringsprogramma

Type
  • 60-mm-systeem
  • Verbinding

Technical data - electrical

Nominale bedrijfsstroom (Ie)
630 A
Nominale bedrijfsstroom
630 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) - max
630 A

Technical data - mechanical

Raildikte - max
10 mm
Raildikte - min
10 mm
Railbreedte - max
30 mm
Railbreedte - min
30 mm
Aderdiameter - max
300 mm²
Aansluitvermogen (ader)
95 mm² - 300 mm²
Breedte klem
48 mm

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.