Document downloaden () van 20
We make what matters work*

139167
mMC4-D2/4

Eaton Moeller series xPole (stijl 5) - mMC4/6/M MCB. mMC4, 4-polig, afschakelkarakteristiek: D, nominale bedrijfsstroom In: 2 A, nominaal schakelvermogen IEC/EN 60898-1: 4.5 kA

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMC4/6/M MCB
Catalogusnummer
139167
EAN
4015081359462
Productlengte/-diepte
85 mm
Hoogte van product
73 mm
Breedte van product
70 mm
Gewicht van product
0.48 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
mMC4-D2/4

Productspecificaties

Gebruikt met
Z-FW/LP 248296 (Extern besturings- en automatische schakelaar)
Installatieautomaat
mMC4
Ampèrewaarde
2 A
Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
Benodigde accessoires
ZP-IHK 286052
Uitgerust met:
Z-IS/SPE-1TE 274418
Frame
45 mm
Mate van vervuiling
2
Levensduur, mechanische
20000 schakelingen
Montagemethode
Snelbevestiging met 3 borgstanden voor DIN-rail IEC/EN 60715
Beschermingsgraad
IP20
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
4 W
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Materiaaldikte rail
0,8 mm - 2 mm
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
Contactklemmen (boven en beneden)
Raam-/liftklemmen
Uitschakelcurve
D
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Ingebouwde diepte
70.5 mm
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
16 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
2 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
35 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1.5 mm²
Klasse stroombegrenzer
3
Frequentie - max
60 Hz
Frequentie - min
50 Hz
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
4
Type spanning
AC
Overspanningscategorie
III
Aantal polen
Vierpolig
Levensduur, elektrisch
10000 operaties
Schakelaareigenschappen
D
Type
  • Installatieautomaat
  • mMC4
Speciale voorzieningen
  • Maximale bedrijfstemperatuur is 75 °C: Vanaf 40 ° resulteert een toename van 1 °C in een lineaire reductie van de stroomvoerende capaciteit van 0,5%
  • Uitschakelsignaalcontact voor vervolginstallatie ZP-NHK 248437
Toepassing
  • Schakelmateriaal voor residentiële en commerciële toepassingen
  • xPole - Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Aantal polen (beveiligd)
4
Aantal polen (totaal)
4
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
2 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
230 V
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 230 V
4.5 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC/EN 60898-1) - Icn bij 400 V
4.5 kA
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60898-1)
4.5 kA
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Geschikt voor
Inbouwmontage (stucwerk)

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
Neem contact met ons op om een ​​probleem te melden
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.