Zekeringelement, laagspanning, 13 A, AC 400 V, D01, gL/gG, IEC, traag
Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning D0-zekering
|
Catalogusnummer |
13NZ01
|
EAN |
5027590433501
|
Productlengte/-diepte |
36 mm
|
Hoogte van product |
11 mm
|
Breedte van product |
11 mm
|
Gewicht van product |
6.6 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
IEC 60269
EAC DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
Ampèrewaarde |
3 A
|
Voltage-classificatie |
400 V
|
Uitschakelvermogen |
50 kA
|
Gebruikscategorie |
gG (kabel- en apparatuurbeveiliging)
|
Formaat zekering |
D01
|
Type zekering |
NZ01 - Traag
|
Zekeringmelder |
Geen melder
|
Toepassing |
Voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen
|
Geschikt voor |
E14 (D01) zekeringbasis
FRN01C enkelpolige zekeringhouder FN01C enkelpolige zekeringhouder FRN01-B enkelpolige zekeringhouder FRN01-SB enkelpolige zekeringhouder TFRN01C driepolige zekeringhouder TFN01C driepolige zekeringhouder TFRN01-B driepolige zekeringhouder TFRN01-SB driepolige zekeringhouder |