Foto is representatief
Download
Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Koperen montagering, B=60mm
| Productnaam |
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
|
| Catalogusnummer |
141856
|
| EAN |
4015081385881
|
| Productlengte/-diepte |
60 mm
|
| Hoogte van product |
13.8 mm
|
| Breedte van product |
36.5 mm
|
| Gewicht van product |
0.176 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XNNCD60
|
| Kleur |
Overig
|
| RAL-nummer |
0
|
| Geschikt voor hoogte behuizingsbouw |
2000 mm
|
| Materiaal |
Metaal
|
| Model |
Overig
|