Foto is representatief
Download
Eaton Moeller® series PKE deurkoppelingshendel, rood geel, MCC, 90 graad, voor PKE
| Productnaam |
Eaton Moeller® series PKE Door coupling handle
|
| Catalogusnummer |
142419
|
| EAN |
4015081391455
|
| Productlengte/-diepte |
235 mm
|
| Hoogte van product |
66 mm
|
| Breedte van product |
64 mm
|
| Gewicht van product |
0.16 kg
|
| Certificering |
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV CSA CSA Class No.: 3211-05 CE UL UL 508 CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E36332 |
| Opmerkingen bij catalogus |
Niet te gebruiken in combinatie met VHI20-PKZ0.
|
| Modelcode |
PKE-XRH-MCC
|
| Kleur |
Rood
Geel |
| Kenmerken |
Afsluitbaar
|
| Uitgerust met: |
Asverlenging
Deurvergrendeling 3 hangsloten, 4 - 8 mm grendeldikte handgreep rood/geel AAN/UIT-schakelpositie en "+" (geactiveerd), afsluitbaar |
| Beschermingsgraad |
IP65
NEMA 4X, 12 |
| Productcategorie |
Accessoires
|
| Geschikt als |
Hoofdschakelaar met noodstopfunctie conform EN 60204 in MCC-stroomdistributiesystemen en met PKE geïnstalleerd wanneer deze 90° wordt gedraaid
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
55 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Op aanvraag
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Niet toepasbaar.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|