Eaton xEnergy Basic basiselement, sokkel met trekontlasting IP55, H x B x D = 100 x 1100 x 250 mm
| Productnaam |
Eaton xEnergy Basic basiselement
|
| Catalogusnummer |
142467
|
| EAN |
4015081391981
|
| Productlengte/-diepte |
250 mm
|
| Hoogte van product |
110 mm
|
| Breedte van product |
1100 mm
|
| Gewicht van product |
6.5 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
BPZ-KR111/250
|
| Functies |
Extra apparatuur
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Kleur |
Grijs
|
| Model |
Overig
|
| Type |
Extra apparatuur
|
| Materiaal behuizing |
Plaatstaal
|
| Materiaal |
Metaal
|
| Montagemethode |
Staande verdeler
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
250 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
1100 mm
|
| Geschikt voor de lengte/diepte |
250 mm
|
| Geschikt voor breedte |
1200 mm
|
| Oppervlakteafwerking |
Met poedercoating
|
| Beschermingsgraad |
IP54
|