Document downloaden () van 20

142583
Model Code: SW-XSOFT-CODESYS-2-M

Eaton CODESYS programmeersoftware, PLC(S), conform IEC61131-1, multi-user licentie

General specifications

Productnaam
Eaton CODESYS software
Catalogusnummer
142583
EAN
7640130096851
Productlengte/-diepte
230 mm
Hoogte van product
2 mm
Breedte van product
162 mm
Gewicht van product
0.016 kg
Modelcode
SW-XSOFT-CODESYS-2-M

Features & Functions

Uitgerust met:
Editor voor programmeertaal stroomschema
Editor voor programmeertaal FBD (Functieblokdiagram)
Editor voor programmeertaal ST (Structured Text)
Editor voor programmeertaal SFC (Sequential Function Chart)
Technologische functie geïntegreerd
Editor voor programmeertaal IL (Instructielijst)
Editor voor programmeertaal LD (Ladder Diagram)
Functies
Communicatiefunctie
Onderhoudsfunctie geïntegreerd
Configuratiefunctie
Uitleesfunctie
Inbedrijfstellingsfunctie geïntegreerd
Diagnose functie
Gegevensdetectiefunctie
Analyse functie
Functie voor toepassingsconfiguratie
Simulatiefunctie geïntegreerd
Bewegingsfunctie

General information

Software
Uitgebreide hulp en documentatie
Programmering conform IEC 61131-1 met IL, ST, LAD, FBS, AS, CFC
Multi-user licentie
OPC-configurator
Ondersteunt XV, XC, XN, EC4P
XSOFT-CODESYS-2
Menuselectie in 5 talen
Besturingssystemen: WIN NT 4.0 SP6, WIN 2000 SP3, WIN XP SP2, WINDOWS Vista, WINDOWS 7, WINDOWS 8
Geschikt voor
Besturingssysteem Windows 7
Besturingssysteem Windows 8
Overig gebruikerssysteem
Besturingssysteem Windows Vista
Besturingssysteem Windows XP

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.