Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Onderste/bovenste plaat, gesloten, verzinkt, voor BxD = 1350 x 400mm, IP55
| Productnaam |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Catalogusnummer |
143224
|
| EAN |
4015081398881
|
| Productlengte/-diepte |
1260 mm
|
| Hoogte van product |
6 mm
|
| Breedte van product |
275 mm
|
| Gewicht van product |
8.4 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XLST5S1354
|
| Uitgerust met: |
Aansluiting
|
| Oppervlakteafwerking |
Verzinkt
|
| Kleur |
Grijs
|
| RAL-nummer |
0
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
400 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
1350 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Geschikt voor |
Bodemplanken
Dakplanken |