Document downloaden () van 20

143233
Model Code: XLST2J85D

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Afdekstrip onder/boven 105 mm lang, 75mm blind + 30mm kartelschuim pakking, IP20, voor 850 mm sectiebreedte

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
143233
EAN
4015081398973
Productlengte/-diepte
760 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
105 mm
Gewicht van product
1.1 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLST2J85D

Productspecificaties

Kleur
Grijs
Lastcapaciteit - max
0 kg
RAL-nummer
7035
Geschikt voor hoogte behuizingsbouw
0 mm
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
0 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
850 mm
Materiaal
Metaal
Model
Vloerplaat

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.