Document downloaden () van 20
We make what matters work*

143294
Model Code: XLST3114

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Bovenpaneel, IP31, voor BxD = 1100 x 400mm, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
143294
EAN
4015081399581
Productlengte/-diepte
1010 mm
Hoogte van product
60 mm
Breedte van product
285 mm
Gewicht van product
9 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLST3114

Productspecificaties

Uitgerust met:
Ontluchting
Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
400 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
1100 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Dakplanken
Bodemplanken

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.