Document downloaden () van 20

143322
Model Code: XLSPH2115

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Sokkel H=200 mm, B=1100 mm, D=500 mm, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
143322
EAN
4015081399864
Productlengte/-diepte
1010 mm
Hoogte van product
210 mm
Breedte van product
230 mm
Gewicht van product
13 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLSPH2115

Productspecificaties

Kleur
Grijs
Lastcapaciteit - max
1500 kg
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
500 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
1100 mm
Materiaal
Staal
Model
Sokkel compleet
Impactweerstand
IK10

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.