Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Basisframe, voor BxD=850x500mm, grijs
Productnaam |
Eaton xEnergy Main LV switchgear
|
Catalogusnummer |
143344
|
EAN |
4015081400089
|
Productlengte/-diepte |
850 mm
|
Hoogte van product |
240 mm
|
Breedte van product |
475 mm
|
Gewicht van product |
17.8 kg
|
Voldoet aan: |
RoHS conform
|
Modelcode |
XSFB08505
|
Kenmerken |
Mounting plate depth-adjustable
EMC-uitvoering Connectable |
Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|
Kleur |
Grijs
|
Lastcapaciteit - max |
0 kg
|
RAL-nummer |
7035
|
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
500 mm
|
Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
800 mm
|
Materiaal |
Staal
|
Model |
Sokkel stabilisatieprofiel
|
Impactweerstand |
IK10
|