Document downloaden () van 20

143358
Model Code: XLST2J85A

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Afdekstrip onder/boven 35 mm lang, jaloezie, IP20, voor 850 mm sectiebreedte, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
143358
EAN
4015081400225
Productlengte/-diepte
760 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.7 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLST2J85A

Productspecificaties

Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
850 mm
Materiaal
Metaal
Model
Vloerplaat

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.