Document downloaden () van 20

143396
Model Code: XLST5114

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Onderste/bovenste plaat, gesloten, voor BxD = 1100 x 400mm, IP55, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
143396
EAN
4015081400607
Productlengte/-diepte
1010 mm
Hoogte van product
15 mm
Breedte van product
285 mm
Gewicht van product
3.8 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLST5114

Productspecificaties

Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
400 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
1100 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Bodemplanken
Dakplanken

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.