Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Onder-/bovenplaat voor F3A-flenzen, voor BxD = 1350 x 500mm, IP55, grijs
| Productnaam |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Catalogusnummer |
143414
|
| EAN |
4015081400782
|
| Productlengte/-diepte |
1260 mm
|
| Hoogte van product |
15 mm
|
| Breedte van product |
385 mm
|
| Gewicht van product |
8.8 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
XLST5F1355
|
| Uitgerust met: |
Aansluiting
|
| Oppervlakteafwerking |
Poedercoating
|
| Kleur |
Grijs
|
| RAL-nummer |
7035
|
| Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw |
500 mm
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
1350 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Geschikt voor |
Bodemplanken
Dakplanken |