Document downloaden () van 20

143807
Model Code: CHSZ-01/05

Eaton Moeller series xComfort - Controllers. Afstandsbediening, alarm, 1-kanaals

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xComfort afstandsbediening
Catalogusnummer
143807
EAN
4015081403318
Productlengte/-diepte
86 mm
Hoogte van product
15 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.059 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
CHSZ-01/05

Productspecificaties

Toepassing
Afstandsbediening
Kenmerken
Radiofrequent bidirectioneel
Bedrijfstype bussysteem
Radiofrequent
Geen
Uitgerust met:
Busaansluiting
Oppervlakteafwerking
Mat
Voedingsspanning
Batterij
Overspanningsbeveiliging
Onbehandeld
Materiaalkwaliteit
Thermoplast
Producttype bussysteem
Afstandsbediening
Aantal kanalen
1
RAL-nummer (Akin)
7037
Kleur
Grijs
Materiaal
Kunststof
Montagemethode
Overig
Model
Handzender

Productspecificatie exporteren