Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

144591

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Draagplaat voor universeel gebruik, leeg, BxD=600x321mm

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
144591
EAN
4015081410972
Productlengte/-diepte
530 mm
Hoogte van product
115 mm
Breedte van product
370 mm
Gewicht van product
10.5 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XMH0603

Aanvullende informatie

RAL-nummer
0

Leveringsprogramma

Kleur
Roestvrij staal
Model
Overig

Technical data - mechanical

Materiaal
Metaal
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
321 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
600 mm

Productspecificatie exporteren